Cargas

Carga mínima

Para obter
mais informações
(→ Requisite minimum load)



Perform calculations

O peso dos componentes suportados pelo rolamento, juntamente com as forças externas, costuma exceder a carga mínima necessária. Caso não exceda, o rolamento precisa ser submetido a uma carga radial adicional. A pré-carga axial pode ser aplicada, ajustando-se os anéis interno e externo entre si, ou por meio de molas.
Capacidade de carga axialCarga axial pura → Fa ≤ 0,5 C0

Rolamentos pequenos1) e séries de rolamentos leves e2) → F≤ 0,25 C0

As cargas axiais excessivas poderão reduzir, de forma considerável, a vida útil do rolamento.
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter
informações adicionais
(→ Equivalent dynamic bearing load)
Rolamentos individuais e em pares dispostos em tandem:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


Pares de rolamentos dispostos em O ou em X:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,75 Fr + Y2 Fa


Perform calculations
Carga estática equivalente do rolamento

Para obter
informações adicionais
(→ Equivalent static bearing load)
Rolamentos individuais e em pares dispostos em tandem:P

0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr


Pares de rolamentos dispostos em O ou em X:P

0 = Fr + 1,7 Fa


Perform calculations

1) d ≤ 12 mm
2) Séries de diâmetro 8, 9, 0 e 1


Símbolos

C0=classificação de carga estática básica [kN] (→ product table)
dm=diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
e=limite da relação de cargas de acordo com a relação f0 Fa/C0 (table 1)
f0=fator de cálculo (→ product table)
Fa=carga axial [kN]
Fr=carga radial [kN]
Frm=carga radial mínima [kN]
kr=fator de carga mínima (→ product table)
n=velocidade de rotação [r/min]
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
X=fator de cálculo da carga radial (table 1)
Y=fator de cálculo da carga axial, de acordo com a relação f0 Fa/C0 (table 1)
ν=viscosidade operacional real do lubrificante [mm2/s]
SKF logo