Velocidade permitida

A velocidade permitida pode ser estimada, usando-se as classificações de velocidade listadas nas tabelas de produtos e aplicando as informações fornecidas em Velocidades. Se nenhuma velocidade de referência estiver listada nas tabelas de produtos, o limite de velocidade é a velocidade permitida.
A SKF recomenda a lubrificação por óleo para rolamentos com uma gaiola centrada no anel (sufixo de designação MA ou MB). Quando esses rolamentos são lubrificados com graxa (→ Lubrificação) o fator de velocidade é limitado a A ≤ 450 000 mm/min.

onde
A=n dm [mm/min]
dm=diâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
n=velocidade de rotação [r/min]
Para aplicações que excedam estes valores, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

Rolamento pareado

Para rolamentos pareados, a velocidade permitida calculada para um rolamento individual deve ser reduzida para aproximadamente 80% do valor estimado.
SKF logo