Cargas


Rolamentos rígidos de esferasRolamentos de rolos cilíndricos

Carga mínima

Para obter informações adicionais → Carga mínima necessária

Realização do cálculo

Realização do cálculo

Capacidade de carga axial

Carga axial pura → Fa ≤ 0,5 C0

Rolamentos pequenos1) e rolamentos de série leve2) → F≤ 0,25 C0


As cargas axiais excessivas poderão reduzir, de forma considerável, a vida útil do rolamento.

Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais → Carga dinâmica equivalente do rolamento

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Realização do cálculo

P = Fr

Carga estática equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais → Carga estática equivalente do rolamento

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

P0 = Fr


1) d ≤ 12 mm
2) Séries de diâmetro 8, 9, 0 e 1

Símbolos

C0classificação de carga estática básica para rolamentos rígidos de esferas [kN] (→ tabela de produtos)
dmdiâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
evalor limitante para rolamentos rígidos de esferas dependendo da relação f0 Fa/C0 (tabela 1)
f0fator de cálculo para rolamentos rígidos de esferas (→ tabela de produtos)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
krfator de carga mínima → tabelas de produtos
nvelocidade de rotação [rpm]
nrvelocidade de referência para rolamentos de rolos cilíndricos [rpm] (→ tabela de produtos)
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0carga estática equivalente do rolamento [kN]
Xfator de carga radial para rolamentos rígidos de esferas (→ tabela 1)
Yfator de carga axial para rolamentos rígidos de esferas dependendo da relação f0 Fa/C0 (tabela 1)
νviscosidade operacional real do lubrificante para rolamentos rígidos de esferas [mm2/s]
SKF logo