Montagem

Durante a montagem, os rolamentos INSOCOAT devem ser manuseados da mesma maneira que os rolamentos padrão. 

Ao utilizar um aquecedor por indução para rolamentos com um anel interno revestido (sufixo de designação VL2071 ou VL2076), use uma bucha de proteção ou um bloco de suporte de plástico adicional.

Em casos em que são utilizadas molas para aplicar pré-carga nos rolamentos rígidos de esferas ou em que porcas de fixação são usadas para fixação axial, a SKF recomenda a inserção de um anel espaçador de aço entre o rolamento e a pré-carga ou o dispositivo de fixação (fig. 1).
Os valores para da mín e da máx podem ser obtidos nas tabelas de produtos:
SKF logo