Velocidade permitida

A velocidade permitida é o menor valor entre:
A SKF recomenda lubrificação a óleo para rolamentos com uma gaiola centrada no anel (sufixo de designação ML). Quando esses rolamentos são lubrificados com graxa (→ Ajustes dos intervalos de relubrificação devido às condições operacionais e aos tipos de rolamentos, Rolamentos de rolos cilíndricos), o valor de n dm está limitado a ≤ 250 000 mm/min.
onde
dmdiâmetro médio do rolamento [mm]
= 0,5 (d + D)
nvelocidade de rotação [rpm]
Velocidades mais altas são possíveis com projetos do rolamento modificados ou dissipação de calor adicional na aplicação. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo