Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para rolamentos INSOCOAT pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e dos elementos rolantes
  • pela gaiola
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e elementos rolantes

Os rolamentos INSOCOAT SKF são estáveis termicamente até pelo menos:
  • 120 °C (250 °F) para rolamentos rígidos de esferas
  • 150 °C (300 °F) para rolamentos de rolos cilíndricos

Gaiolas

Gaiolas de aço ou latão podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis e elementos rolantes do rolamento. Para saber os limites de temperatura das gaiolas de PA66, consulte Materiais da gaiola.

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo