Tipos de rolamentos

Os rolamentos NoWear justificam-se sempre que os rolamentos falham prematuramente devido a condições operacionais rigorosas. Os rolamentos NoWear podem suportar períodos mais longos de lubrificação insuficiente, variações bruscas da carga e rápidas alterações de velocidade, vibrações e oscilações.
Os rolamentos NoWear abrem novas possibilidades para aplicações operacionais existentes em condições rigorosas, sem introduzir grandes alterações de projeto e oferecendo liberdade nos novos projetos. Eles já foram comprovados em uma ampla gama de aplicações extremas, incluindo máquinas de papel, aplicações marítimas e offshore, ventiladores, compressores, motores e bombas hidráulicas.
A maioria dos rolamentos de esferas e de rolos SKF pode ser obtida em uma versão NoWear, conforme descrito abaixo e mostrado na tabela. Outras versões podem estar disponíveis sob solicitação

Rolamentos NoWear do tipo L5DA

Os rolamentos NoWear do tipo L5DA são os rolamentos mais comumente usados. Esses rolamentos NoWear são equipados com corpos rolantes revestidos (fig. 1) e são recomendados para aplicações nas quais a carga do rolamento é de baixa a média ou nas quais estejam presentes vibrações e oscilações.

Rolamentos NoWear do tipo L7DA

Os rolamentos NoWear do tipo L7DA possuem o revestimento aplicado aos corpos rolantes e às pistas do anel interno (fig. 2). Essa versão é recomendada para aplicações nas quais a resistência ao desgaste abrasivo é fundamental ou a carga é alta.