Projetos e variantes

Os rolamentos revestidos com NoWear mais comumente usados têm apenas os corpos rolantes revestidos (sufixo de designação L5DA). Eles são recomendados para aplicações nas quais a carga do rolamento é de leve a normal, ou quando ocorrem movimentos de oscilação e vibração.
Rolamentos revestidos com NoWear que têm a(s) pista(s) do anel interno e corpos rolantes revestidos (sufixo de designação L7DA) são recomendados para uma das seguintes condições operacionais:
  • contaminantes abrasivos que podem causar desgaste prematuro
  • cargas pesadas
  • condições de lubrificação incomuns, como rolamentos lubrificados pelo meio do processo
A maioria dos rolamentos SKF pode ser fornecida como rolamentos revestidos NoWear. Para variantes não listadas na tabela 1, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Gaiolas

Consulte Gaiolas na seção do produto relevante do rolamento padrão.
SKF logo