Cargas

Carga mínima

Devido à combinação de materiais de NoWear/aço na área de contato, o risco de danos por espalhamento é reduzido. Os rolamentos revestidos com NoWear são recomendados para aplicações com cargas leves, em conjunto com altas velocidades.

Capacidade de carga, cargas equivalentes

Consulte Cargas na seção do produto relevante do rolamento padrão.
SKF logo