Lubrificação

Em geral, as mesmas diretrizes de lubrificação dos rolamentos padrão são válidas para os rolamentos revestidos com NoWear (→ Lubrificação). No entanto, rolamentos revestidos com NoWear podem operar de maneira confiável, mesmo quando uma separação de superfícies adequada não puder ser atingida pelo lubrificante (κ < 1). O NoWear pode evitar o contato direto de metal com metal entre os corpos rolantes e as pistas. Talvez seja possível reduzir a necessidade de aditivos EP e AW do lubrificante, usando-se um rolamento revestido com NoWear, uma vez que o revestimento já atua como um poderoso aditivo.
SKF logo