Limites de temperatura

O revestimento NoWear suporta temperaturas de até 350 °C (660 °F). Para ver os limites de temperatura do rolamento, consulte Limites de temperatura na seção do produto relevante do rolamento padrão.
SKF logo