Rolamentos rígidos de esferas

Os rolamentos rígidos de esferas da SKF para temperaturas altas, bem como baixas, correspondem em projeto aos rolamentos rígidos de uma carreira de esferas padrão apropriados. Eles não possuem rasgos de entrada e são capazes de acomodar cargas axiais moderadas, além de cargas radiais. As características próprias desses rolamentos incluem folga interna radial grande e gaiolas especiais. A folga grande é quatro vezes maior que a folga C5 e evita que os rolamentos agarrem, mesmo quando são resfriados rapidamente. Todas as superfícies dos rolamentos e as placas de proteção são fosfatadas com manganês. Isso proporciona proteção contra corrosão e melhora as propriedades de giro.
Os rolamentos rígidos de esferas da SKF para altas temperaturas possuem um furo cilíndrico e estão disponíveis em cinco modelos diferentes, como descrito a seguir.

Projeto VA201 para as aplicações mais comuns

Os rolamentos do tipo VA201 não são vedados e possuem uma gaiola em aço estampado. Eles são lubrificados com uma mistura de glicol de polialquileno e grafite, que pode ser usada em temperaturas de -40 a 250 °C. Em temperaturas superiores a 200 °C, utiliza-se lubrificação a seco.

Projeto 2Z/VA201 com placas de proteção

Os rolamentos do tipo 2Z/VA201 são do mesmo projeto que os rolamentos VA201, mas possuem placas de proteção em ambos os lados para evitar a entrada de contaminações sólidas. Além disso, esses rolamentos possuem uma quantidade duas vezes maior da mistura de glicol de polialquileno e grafite que os rolamentos do tipo VA201 abertos.

Nota

Os rolamentos do tipo 2Z/VA201 não são recomendados para aplicações principalmente sem rotação.

Projeto 2Z/VA208 para altas exigências

Os rolamentos do tipo 2Z/VA208 possuem uma gaiola de grafite segmentada e podem ser usados em temperaturas de -150 a 350 °C. Os segmentos separam as esferas e também proporcionam a lubrificação necessária. Os rolamentos são dotados de duas placas de proteção que orientam axialmente os segmentos da gaiola e previnem a entrada de contaminantes sólidos. As quantidades diminutas de pó de grafite liberadas pela gaiola durante a rotação proporcionam uma lubrificação adequada para o rolamento.
Uma vantagem adicional desses rolamentos é que eles não são nocivos ao meio ambiente. Mesmo nas máximas temperaturas, nenhum gás ou vapor perigoso é produzido.

Projeto 2Z/VA228 para requisitos superiores

Os rolamentos do tipo 2Z/VA228 são o "topo de linha" dos produtos SKF para altas temperaturas. Eles são dotados de uma gaiola do tipo "coroa" de grafite puro que abre novas áreas de aplicação para esses rolamentos de altas temperaturas. A gaiola do tipo coroa é um desenvolvimento exclusivo da SKF que permite velocidades de funcionamento de até 100 r/min.

Projeto 2Z/VA216 para ambientes agressivos

Para arranjos de rolamentos em que o ambiente é particularmente agressivo, os rolamentos do tipo 2Z/VA216 são recomendados. Esses rolamentos são preenchidos com uma graxa multiuso branco-creme à base de óleo poliéter fluorizado misturado com PTFE, para temperaturas de funcionamento de -40 a 230 °C. Caso contrário, os rolamentos apresentam o mesmo projeto do 2Z/VA201.
Para casos normais, o preenchimento de lubrificante é entre 25 e 35% do espaço livre no rolamento. Outros graus de preenchimento podem ser fornecidos sob solicitação.
SKF logo