Rolamentos de esferas de polímero

Rolamentos de esferas de polímero
Os rolamentos de esferas de polímero SKF podem ser feitos a partir de uma variedade de materiais e combinações de materiais:
  • anéis de polímero
  • esferas feitas de aço inoxidável, vidro, polímero ou outros materiais
  • uma gaiola de polímero
Os polímeros possuem propriedades significativamente diferentes do aço. Portanto, os rolamentos de esferas de polímero são normalmente usados em aplicações nas quais a resistência à umidade ou a produtos químicos é essencial e nas quais não é possível usar rolamentos de aço ou eles podem ser usados somente com determinadas restrições. Nessas aplicações, os rolamentos de esferas de polímero são uma excelente solução do ponto de vista técnico e econômico, uma vez que eles são caracterizados pelas seguintes propriedades:
  • resistente à corrosão e a produtos químicos
  • polímero altamente resistente ao desgaste e à fadiga
  • autolubrificante (não exige lubrificante)
  • baixo coeficiente de atrito
  • giro silencioso
  • leveza
  • alta resistência específica (relação entre resistência e peso)
  • alta estabilidade dimensional em função da baixa tendência à derrapagem
  • baixos custos de ciclo de vida
  • isolante elétrico
  • boas propriedades de amortecimento
  • uso em alta temperatura (alguns rolamentos)
  • funções integradas para rolamentos especiais
Essas propriedades tornam os rolamentos de esferas de polímero apropriados para as seguintes indústrias e aplicações:
  • indústria de alimentos e bebidas
  • medicina e indústria farmacêutica
  • indústria química
  • indústria têxtil
  • indústria elétrica
  • indústria fotográfica
  • modelagem e aplicações leves
  • aplicações a vácuo
  • produtos para escritório
  • equipamento de medição
  • manuseio e transporte de materiais
  • bens de consumo
  • revestimento eletrônico
  • aquecimento e condicionamento de ar

Projetos e variantes

A linha padrão de rolamentos de esferas de polímero SKF listada aqui é composta dos tamanhos mais usados de:
  • rolamentos rígidos de esferas de uma carreira (fig. 1)
  • rolamentos axiais de esferas (fig. 2)
Ambos os tipos de rolamentos possuem pistas contínuas e não separáveis. Rolamentos padrão só estão disponíveis como rolamentos abertos (sem vedações ou placas de proteção).
Outras unidades e rolamentos de esferas de polímero (fig. 3) estão disponíveis sob encomenda. Rolamentos de polímero personalizados podem ser fabricados de maneira econômica, mesmo em pequenas quantidades. Funções integradas (por exemplo, engrenagens, formatos específicos de furo) que podem reduzir o número de componentes e os custos de montagem também são possíveis. Exemplos desses rolamentos, que não são fornecidos aqui, incluem:
  • rolamentos rígidos de uma carreira de esferas em polegadas
  • conjunto completo de rolos de rolamentos rígidos de uma carreira de esferas
  • rolamentos rígidos de uma carreira de esferas com tampa
  • rolamentos rígidos de duas carreiras de esferas
  • rolamentos de leva e de apoio
  • rolamentos série Y e unidades de rolamento de esferas
  • rolamentos de tamanhos especiais
  • rolamentos ou componentes feitos de outros materiais
  • unidades de rolamento com funções integradas
Comparados a rolamentos de aço de mesmo tamanho, os rolamentos de esferas de polímero não conseguem suportar as mesmas cargas pesadas ou altas velocidades nem têm a mesma folga operacional estreita ou a mesma capacidade de posicionamento preciso do eixo.
SKF logo