Especificações do rolamento

Padrões de dimensãoDimensões máximas: ISO 15, exceto para dimensões de chanfro
TolerânciasAs tolerâncias para rolamentos de esferas de polímero (tabela 1) não possuem padrão internacional. Geralmente, elas são maiores do que as tolerâncias para rolamentos de aço e têm sido testadas na prática.
Folga
interna

Valores (tabela 2)
SKF logo