Projeto de arranjos de rolamentos

Ajustes de eixo e de mancal

Ajustes de eixo e de mancal podem ter uma influência significativa sobre a folga interna e sobre as características operacionais dos rolamentos rígidos de esferas de polímero. Assim sendo, a SKF recomenda aproximadamente 20 μm de ajuste interferente para apenas um anel. Dependendo da aplicação, o ajuste interferente pode ser no eixo ou no mancal. O outro anel deve ter um ajuste com folga.
Nunca sujeite ambos os anéis de rolamento a um ajuste interferente, já que ele impõe a carga aos rolamentos antecipadamente, fazendo com que falhem de modo prematuro.
Estas recomendações são apenas diretrizes para calcular um ajuste. A expansão térmica dos componentes do rolamento sob as condições operacionais precisa ser levada em consideração.
Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo