Sistema de designação

As designações dos rolamentos de esferas de polímero SKF seguem um sistema que consiste em uma designação básica e sufixos (→ Sistema básico de designação de rolamentos).
A designação completa é impressa na embalagem. Os rolamentos rígido de esferas de polímero não possuem a designação escrita nos anéis.
Um exemplo e as opções aplicáveis para rolamentos rígidos de esferas de polímero são indicados abaixo.
Basic bearing designation system
623/HR11TN
onde623 =
/HR =
11T1 =

Test Designation 2
Designação básica
Listado na tabela 1

Test Designation 4
Sufixos – Projeto da gaiola
V
Com número máximo de rolos (sem gaiola)

Test Designation 4
Sufixos – Materiais
/HR
Rolamento de esferas de polímero

Test Designation 2
Sufixos – Designação da combinação de materiais (tabela 2)
Tipo 1Anel externo
Tipo 2Anel interno
Tipo 3Esferas
Tipo 4Gaiola ou segundo material da esfera (alternativo) para o conjunto completo de esferas
Códigos de materiais:
1
Polioximetileno (POM)
2Polipropileno (PP)
3
Polietileno (PE)
6Polieteretercetona (PEEK)
8Pó de poliacetal (pó de POM)
BPolietilentereftalato (PET)
D
ZrO cerâmico2
KFluoreto de polivnilideno (PVDF)
LPolifenilsulfeto (PPS)
MPolimida (PI)
N
Poliamida 66 (PA66)
P
Latão
Q
Vidro
R
Vidro borossilicato
S
Aço inoxidável 1.4034
T
Aço inoxidável 1.4401
W
Titânio
X
Si cerâmico3N4
Z
Al cerâmico2O3



SKF logo