Fatores que influenciam o desempenho dos rolamentos

Em muitas aplicações, o desempenho dos rolamentos de esferas de polímero é influenciado por fatores (temperatura, pressão, tensão do material, interação com substâncias químicas, características do projeto, etc.) que são difíceis de reproduzir em testes de laboratório ou de serem considerados pelos fatores de ajuste nos cálculos, por exemplo. Devido à complexidade dessas influências, as informações fornecidas nesta seção devem ser usadas como referência. A SKF recomenda testar em campo um rolamento de esferas de polímero selecionado para garantir que ele funcione satisfatoriamente na aplicação específica. Para obter mais informações, entre em contato com a SKF.
SKF logo