Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas

A SKF fornece rolamentos rígidos de uma carreira de esferas padrão (fig. 1) em várias séries de dimensões, para diâmetros de eixo que variam de 3 a 60 mm. Eles consistem em:
  • anéis de polímero
  • esferas feitas de aço inoxidável ou vidro ou outros materiais (cerâmica, polímero)
  • uma gaiola de polímero

Gaiolas

Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas são equipados com uma gaiola de polímero do tipo encaixe centrada nas esferas (fig. 2).
SKF logo