Cargas

Não há métodos de cálculo padronizados internacionalmente para calcular capacidades de carga básicas para rolamentos de esferas de polímero. De acordo com o estado atual da tecnologia, um cálculo de vida útil do rolamento não é possível.
Para baixas velocidades (n < 25 rpm), o limite de carga estática deve ser usado.
Limite
de carga dinâmica
O limite de carga dinâmica é uma indicação da carga operacional que o rolamento pode suportar na maioria das aplicações em condições padrão. O limite de carga dinâmica depende das condições operacionais e precisa ser ajustado conforme as seguintes condições:
  • temperatura operacional T > 50 °C (120 °F)
  • velocidade de rotação n > 20% da velocidade-limite nlim (→ tabela de produtos)
É possível estimar o limite ajustado de carga dinâmica com
Clima = fT fn C

Exemplo de cálculo
Rolamento 6301/HR11TN, n = 650 rpm, T = 90 °C (195 °F)

Na tabela de produtos:
  • Clim = 0,31 kN
  • nlim = 1.300 rpm
No diagrama 1:
  • com T = 90 °C (195 °F) e anéis feitos de POM
    fT ≈ 0,87
  • com n/nlim: (650/1.300) x 100 = 50%
    → fn ≈ 0,85

Clima = 0,87 x 0,85 x 0,31 = 0,229 kN
Limite de
carga estática

O limite de carga estática é a carga máxima que um rolamento consegue suportar quando está parado, sem sofrer danos nas esferas ou nas pistas. Ele depende da temperatura operacional e deve ser ajustado em temperaturas operacionais T > 50 °C (120 °F).

É possível estimar o limite ajustado de carga estática com
C0lima = fT C0

Símbolos


Climlimite de carga dinâmica [kN] (→ tabela de produtos)
Climalimite ajustado de carga dinâmica [kN]
C0limlimite de carga estática [kN] (→ tabela de produtos)
C0limalimite ajustado de carga estática [kN]
fnfator de ajuste para velocidade (diagrama 1)
fTfator de ajuste para temperatura operacional (diagrama 1)
n
velocidade de rotação [rpm]
nlim
velocidade-limite [rpm] (→ tabela de produtos)
T
temperatura operacional [°C (°F)]

SKF logo