Materiais

Os rolamentos de esferas de polímero da SKF podem ser fabricados a partir de uma variedade de materiais e combinações de materiais. Os materiais selecionados dependem das condições de aplicação. Os rolamentos rígidos de uma carreira de esferas de polímero estão disponíveis em quatro combinações de material padrão (tabela 1). É possível satisfazer os requisitos da maioria das aplicações com esses materiais padrão. Outros materiais estão disponíveis sob encomenda (→ Sistema de designação).

Resistência química

A maioria dos polímeros pode resistir aos efeitos danosos dos produtos químicos mais utilizados (tabela 2):
  • O polipropileno (PP) resiste a ácidos, álcalis, sais e soluções salinas, alcoóis, óleos, graxas, ceras e muitos solventes. No entanto, a exposição a compostos aromáticos e a hidrocarbonetos halogenados faz o material inchar. O PP também não resiste a meios altamente oxidantes, como ácido nítrico, cromatos ou halógenos.
  • O polioximetileno (POM) resiste a ácidos fracos, álcalis fracos e fortes e solventes orgânicos, bem como a gasolina, benzeno, óleos e álcoois.
  • A poliamida 66 (PA66) resiste a quase todos os solventes orgânicos, bem como a alguns álcalis e ácidos fracos.
Para obter mais informações, consulte Fatores que influenciam o desempenho do rolamento.
SKF logo