Velocidade permitida

Para rolamentos rígidos de esferas de polímero, a velocidade-limite (→ tabela de produtos) deve ser usada como fator determinante para estimar a velocidade permitida.
A velocidade permitida depende da carga aplicada e da temperatura operacional. Quando ambos os valores são conhecidos, o fator de ajuste de velocidade fn pode ser calculado usando-se


onde
fnfator de ajuste para velocidade
Pcarga aplicada no rolamento [kN]
fTfator de ajuste para temperatura (diagrama 1)
Climlimite de carga dinâmica [kN] (→ tabela de produtos)

Começando-se com o fator de ajuste calculado para velocidade fn a partir do eixo y (diagrama 1), a porcentagem para a velocidade-limite pode ser determinada, e a velocidade permitida pode ser calculada.

Exemplo de cálculo

  • Dados de entrada
    Rolamento 6301/HR11TN, P = 0,245 kN, T = 90 °C (195 °F)
  • Cálculo do fator de ajuste para velocidade fn

    Da tabela de produtos:
    Clim = 0,31 kN
    No diagrama 1:
    Com T = 90 °C (195 °F) e anéis feitos de POM fT ≈ 0,87

  • Cálculo da velocidade permitida
    Da tabela de produtos:

    nlim= 1.300 rpm
    No diagrama 1:
    Com fn= 0,91 e anéis feitos de POM, a porcentagem de nlim ≈ 40%


onde
nperm
velocidade permitida [rpm]
nlim
velocidade-limite [rpm] (→ tabela de produtos)

SKF logo