Rolamentos axiais de esferas

A SKF fornece rolamentos axiais de esferas padrão (fig. 1) em várias séries de dimensões para diâmetros de eixo que variam de 10 a 45 mm. Os rolamentos são compostos de:
  • arruelas de polímero
  • um conjunto completo de esferas
Para reduzir o atrito e o calor de atrito, o conjunto de esferas é instalado de maneira alternada, com as esferas feitas de material selecionado e as feitas do mesmo polímero das arruelas.
SKF logo