Materiais

Os rolamentos de esferas de polímero da SKF podem ser fabricados a partir de uma variedade de materiais e combinações de materiais. Os materiais selecionados dependem das condições de aplicação. Os rolamentos axiais de esferas de polímero estão disponíveis nas quatro combinações de materiais padrão listadas na tabela 1. É possível satisfazer os requisitos para a maioria das aplicações com esses materiais padrão. Outros materiais estão disponíveis sob encomenda (→ Sistema de designação).

Resistência química

A maioria dos polímeros pode resistir aos efeitos danosos dos produtos químicos mais utilizados (tabela 2):
  • O polipropileno (PP) resiste a ácidos, álcalis, sais e soluções salinas, alcoóis, óleos, graxas, ceras e muitos solventes. No entanto, a exposição a compostos aromáticos e a hidrocarbonetos halogenados faz o material inchar. O PP também não resiste a meios altamente oxidantes, como ácido nítrico, cromatos ou halógenos.
  • O polioximetileno (POM) resiste a ácidos fracos, álcalis fracos e fortes e solventes orgânicos, bem como a gasolina, benzeno, óleos e álcoois.
  • A poliamida 66 (PA66) resiste a quase todos os solventes orgânicos, bem como a alguns álcalis e ácidos fracos.
Para obter mais informações, consulte Fatores que influenciam o desempenho do rolamento.
SKF logo