Velocidade permitida

Para rolamentos axiais de esferas de polímero, a velocidade-limite (→ tabela de produtos) deve ser usada como fator determinante para estimar a velocidade permitida.
A velocidade permitida depende da carga aplicada e da temperatura operacional. Quando ambos os valores são conhecidos, o fator de ajuste de velocidade fn pode ser calculado usando-se


onde
fn
fator de ajuste para velocidade
P
carga aplicada no rolamento [kN]
fT
fator de ajuste para temperatura (diagrama 1)
Climlimite de carga dinâmica [kN] (→ tabela de produtos)

Começando-se com o fator de ajuste calculado para velocidade fn a partir do eixo y (diagrama 1), a porcentagem para a velocidade-limite pode ser determinada, e a velocidade permitida pode ser calculada.
SKF logo