Limites de temperatura e expansão térmica

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de esferas de polímero é limitada pelo tipo de polímero (diagrama 1). Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida ou abaixo de 0 °C (30 °F), entre em contato com a SKF.
Além da temperatura operacional, a expansão térmica também é importante. O coeficiente de expansão termal (diagrama 2):
  • permite que os projetistas prevejam os efeitos da temperatura na folga interna do rolamento
  • pode ser até dez vezes maior para um polímero do que para o aço.
  • pode variar consideravelmente para polímeros diferentes
SKF logo