Unidades de rolamento sensorizado

Unidade codificadora de motor SKF de nova geração – rolamento sensorizado
As unidades de rolamento sensorizado SKF são usadas para monitorar com precisão o status dos componentes lineares ou rotativos e são:
  • compactas
  • robustas e confiáveis
  • simples e prontas para montar

As soluções com sensor integrado desenvolvidas pela SKF foram comprovadas em diversas aplicações industriais e automotivas, como motores elétricos, veículos elétricos, rolos compressores, tratores, empilhadeiras e transportadores. Aplicações típicas incluem:

  • gestão de motores
  • direção
  • sensoriamento de velocidade e posição
  • medição da posição angular
Para obter mais informações sobre as unidades de rolamento sensorizado SKF, entre em contato com o representante local SKF.

Uma nova geração de unidades codificadoras de motores SKF

SKF logo