Modelos e variantes

As unidades codificadoras de motores SKF são compactas e integradas, consistindo em (fig. 1):
  • um rolamento rígido de esferas SKF Explorer da série 62 com uma ranhura para anel de retenção no anel externo (→ Rolamentos rígidos de uma carreira de esferas) e uma vedação de contato RS1
  • um anel de impulso
  • um corpo sensor
  • um cabo de conexão
O anel de impulso, que se fixa ao anel interno do rolamento, é um anel composto magnetizado que contém entre 32 e 80 polos norte e sul. O número de polos depende do tamanho do rolamento. O corpo sensor, que é fixado ao anel externo, protege a célula de efeito Hall, patenteada pela SKF. O cabo de conexão multivias estende-se no sentido radial.
O rolamento é protegido por uma vedação de contato em um dos lados. No lado oposto do rolamento, o anel de impulso e o corpo sensor criam uma vedação de labirinto eficaz para manter o lubrificante dentro e os contaminantes fora do rolamento.

Tecnologia de sensores
As unidades codificadoras de motores da SKF usam um sensor compacto e robusto, que produz um sinal de codificação adicional. O sensor é preciso até zero revoluções por minuto. Um circuito integrado ativo (que exige uma tensão de alimentação externa) no corpo do sensor contém duas células de efeito Hall que geram um sinal de saída consistindo em duas ondas quadradas (fig. 2).

Os sinais podem ser interpretados pelos controladores de motor de maneiras diferentes:
  • A direção de rotação pode ser determinada a partir do deslocamento de fase, quando a borda ascendente de um sinal aparece pela primeira vez.
  • Velocidades baixas podem ser determinadas pela medição do tempo entre dois eventos elétricos: as bordas ascendente e descendente de qualquer onda quadrada.
  • Altas velocidades podem ser medidas pela contagem do número de eventos elétricos em um determinado período de tempo.

As duas ondas quadradas são de 90° fora de fase entre si. Esse deslocamento de fase muda de sinal de acordo com o sentido de rotação. A fig. 2 mostra as especificações gerais do sinal. A presença de dois sinais em quadratura permite que uma unidade de processamento multiplique o número de incrementos de posição angular por revolução. Por exemplo, utilizando um rolamento sensorizado padrão SKF, com 64 pulsos por revolução, e uma interface eletrônica que pode detectar os momentos ascendentes (Baixo/Alto) e descendentes (Alto/Baixo) de cada um dos dois sinais, é possível obter 256 eventos elétricos por revolução, o que significa uma resolução angular de 1,4° (fig. 2).


As unidades codificadoras de motores SKF oferecem sinais mais precisos e confiáveis para o controle eficaz do motor, além de serem 100% testadas quanto à precisão do período, ciclo de trabalho e deslocamento de fase durante a produção.

Conexão de cabo
As unidades codificadoras de motores SKF estão disponíveis, por padrão, com um dos seguintes:
  • uma ponta de cabo livre com um sinal de saída consistindo em duas ondas quadradas, sufixo de designação 008A (fig. 3)
  • um conector AMP Superseal™ (AMP nº 282106-1 e 282404-1), sufixo de designação 108A (fig. 4)
Os comprimentos padrões dos cabos estão indicados na tabela de produtos. Para conectores ou comprimentos de cabo alternativos, entre em contato com a SKF.
Lubrificação
As unidades codificadoras de motores SKF são:
  • preenchidas, sob condições de limpeza, com uma graxa de vida útil longa (tabela 1) adequada para a maioria das condições operacionais comuns de motores elétricos
  • praticamente sem necessidade de manutenção
A vida útil da graxa do rolamento pode ser calculada de acordo com o método descrito em
As unidades codificadoras de motores para condições operacionais extremas
Sensores magnéticos têm limites de temperatura e potência de motor. Para aplicações onde sensores magnéticos não sejam práticos, tecnologia indutiva de alto desempenho pode ser usada em seu lugar. Os sensores indutivos usam bobinas para detectar a rotação de um anel dentado de indução de projeto especial.

Para obter mais informações sobre as unidades codificadoras de motores para condições operacionais extremas, entre em contato com a SKF.
SKF logo