Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Um exemplo e as opções aplicáveis para unidades de rolamento do sensor são fornecidos a seguir.
Basic bearing designation system

Exemplo


BMO-6204/048S2/UA008AondeBMO- =
6204 =Test Designation 4
/048 =Test Designation 4
S2 =Test Designation 4
/U =
Test Designation 4
A =
Test Designation 4
008ATest Designation 4
Test Designation 1
Prefixos
BMB-
Unidade codificadora de motores da série BMB
BMD-Unidade codificadora de motores da série BMD
BMO-
Unidade codificadora de motores da série BMO

Test Designation 2
Designação básica
Listado na tabela 1

Test Designation 4
Sufixos
/032
32 pulsos digitais por rotação
/048
48 pulsos digitais por rotação
/06464 pulsos digitais por rotação
/080
80 pulsos digitais por rotação
S2
Dois sinais
/U
Área de vendas no mundo inteiro
A
Rolamento com uma gaiola de aço estampado, centrada nas esferas
B
Rolamento com gaiola de PA66 reforçada com fibra de vidro, centrada nas esferas
008A
Ponta de cabo livre
108A
Conector AMP Superseal™ (AMP Nos. 282106-1 e 282404-1)
SKF logo