Unidades codificadoras de motores

O monitoramento preciso do status dos componentes giratórios é essencial em muitas aplicações. Isso é especialmente verdadeiro para motores CA que necessitam de codificadores para medir continuamente a velocidade e a direção de rotação.
As unidades codificadoras de motores SKF (fig. 1) combinam tecnologia de sensor ativo com um rolamento rígido de esferas SKF Explorer e são:
  • capazes de fornecer uma resolução de sinal entre 32 e 80 pulsos digitais por revolução
  • compactas (apenas 6,2 mm mais largas que o rolamento rígido de esferas padrão correspondente – fig. 2)
  • prontas para montar, podendo ser instaladas em qualquer das posições de rolamento em um motor CA
  • disponíveis para diâmetros do eixo entre 15 e 45 mm
SKF logo