Montagem

As unidades codificadoras de motores SKF devem ser manuseadas com cuidado para evitar danos ao rolamento, aos sensores e ao cabo de conexão. Nunca aplique força no cabo, na saída de cabo, no corpo sensor ou no anel de impulso.
Sob encomenda, a SKF pode fornecer assistência para otimizar os processos de montagem e conexão. Para obter instruções gerais de montagem para rolamentos rígidos de esferas SKF, consulte skf.com/mount.

Montagem de uma unidade de rolamento em um eixo
As unidades codificadoras de motores são normalmente montadas em um eixo com ajuste interferente. Elas podem ser pressionadas no eixo com a aplicação de força de montagem por um encosto ou bucha de montagem adjacente à face lateral do anel interno (fig. 1). Para facilitar a montagem, o anel interno do rolamento pode ser aquecido:
  • Use uma chapa quente elétrica de temperatura controlada.
  • Não aqueça a unidade acima de 80 °C (175 °F).
  • Coloque o rolamento em um mandril para aquecer o anel interno de forma eficaz (fig. 2).
  • Posicione o rolamento de forma que a vedação esteja na posição inferior para evitar que a graxa vaze do rolamento.
  • Não use aquecedores por indução, pois isso pode causar danos aos equipamentos eletrônicos.
A montagem de uma unidade em um mancal
Quando as unidades codificadoras de motores precisam ser montadas em um mancal com um ajuste interferente, elas podem ser pressionadas para dentro do mancal ou o mancal pode ser aquecido. A força de montagem deve ser aplicada através de um encosto ou bucha de montagem adjacente à face lateral do anel externo ou através de um anel de retenção ajustado no anel externo (fig. 3).

Em aplicações típicas em motores elétricos, o rolamento pode ser movido para a posição com o uso de parafusos para unir a carcaça do motor e tampa (fig. 4).

Conexão de cabo
O cabo deve ser protegido por meio de um duto para evitar que ele faça voltas bruscas, sendo marcado ou fazendo contato com alguma das peças móveis. Para evitar qualquer interferência com o sinal do sensor, não coloque o conector perto de outros cabos ou os fios.
SKF logo