Unidade codificadora de motores SKF - a nova geração

Solução robusta e confiável para o controle de seu motor

Combinando a funcionalidade de rolamento e de sensor em uma unidade, os rolamentos sensorizados podem ser integrados em motores CA de indução para permitir o controle preciso de velocidade e direção. Graças ao tamanho compacto, esses rolamentos sensorizados podem ajudar a economizar espaço nos projetos de motores elétricos. 


A nova geração de unidades codificadoras de motores SKF oferece uma solução muito mais robusta e econômica. O rolamento sensorizado é protegido contra sobrecargas de energia e campos eletromagnéticos para evitar falhas eletrônicas, resultando em uma redução dos custos de manutenção e garantia.

Proteção integrada do sensor

Além de detectar, com precisão, a velocidade e a direção do motor CA, a nova geração de Unidades codificadoras de motores SKF oferece proteção integrada em seu sensor eletrônico. A unidade apresenta um filtro de interferência eletromagnética (EMI) dentro do corpo do sensor para proteger contra sobrecargas de energia indutiva ou capacitiva e descargas eletrostáticas. Esse encapsulamento protegido leva a uma integração fácil, já que não é necessário espaço adicional fora do motor.
E graças à gaiola de Faraday do corpo do sensor, essa nova geração de unidades é capaz de fornecer dados precisos de velocidade e direção, até mesmo em ambientes eletromagnéticos rigorosos.

Robustez em confiabilidade e suporte

Combinados, esses recursos integrados de proteção do sensor significam que a nova geração de unidades codificadoras de motor oferece desempenho mais confiável e vida útil mais longa que os rolamentos sensorizados convencionais. 

Disponível para um diâmetro de eixo de 30 mm, esse rolamento sensorizado pode ser instalado em qualquer posição de rolamento dos motores CA de indução.

Recursos
  • O sensor robusto e compacto permite o controle de velocidade e direção
  • A gaiola de Faraday protege contra os efeitos de campos magnéticos externos
  • O filtro incorporado de interferência eletromagnética (EMI) protege contra sobrecargas de energia
Benefícios
  • Maior vida útil
  • Redução dos custos operacionais e de manutenção
  • Melhor resistência de sinal a perturbações eletromagnéticas
  • Modelo integrado e econômico
  • Compacto e fácil de montar
  • Totalmente intercambiável com a geração anterior
Aplicações típicas

Motores CA de indução em:

  • Empilhadeiras
  • Veículos elétricos
  • Equipamentos agrícolas
  • Manuseio de materiais
  • Máquinas de construção
  • Bombas hidráulicas


SKF logo