Especificações do produto

Requisitos para a interface receptora
A interface receptora deve ser capaz de processar os sinais, que são fornecidos através de circuitos de coletor aberto (fig. 1). As características do sinal de saída estão indicadas na tabela 1. O deslocamento de fase é o atraso entre os eventos ascendentes dos dois sinais (fig. 2). Ele representa 1/4 do período ou 90 graus elétricos. O valor do ciclo de trabalho é o estado alto do sinal, em comparação com o período completo (fig. 2). Nominalmente, ele é de 50%.

Fonte de alimentação

As unidades codificadoras de motores SKF requerem uma tensão de alimentação regulada, que pode variar de 5 a 18 V CC. Para aplicações acima de 18 volts, entre em contato com a SKF.

Resistores

Os resistores pull-up (tabela 2) devem ser colocados entre a fonte de alimentação e os condutores para os sinais de saída para limitar a corrente de saída a 20 mA. A resistência da carga da aplicação entre o aterramento e os condutores para os sinais de saída deve ser de, pelo menos, dez vezes mais que a resistência dos resistores pull-up. Isso ajuda a manter os sinais de saída legíveis.

Detecção do sentido de rotação

Um deslocamento de fase positivo corresponde ao sinal B ascendente antes do sinal A e indica que o anel interno está girando no sentido horário, quando visto a partir da lateral do sensor.
Compatibilidade eletromagnética
As unidades codificadoras de motores SKF podem ser utilizadas em sistemas funcionando nos ambientes eletromagnéticos mais difíceis, conforme descrito no padrão internacional IEC 61000-6-2.
Filtragem de alto desempenho
Todas as unidades codificadoras de motores padrão SKF são protegidas por filtragem de alto desempenho para que possam se adaptar ao ambiente elétrico tipicamente encontrado em aplicações industriais e automotivas.
  • As unidades codificadoras de motores, com uma ponta de cabo livre têm o filtro incluído na parte sobremoldada do cabo.
  • Unidades com um conector AMP Superseal™ têm o filtro integrado no conector.
Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão
Dimensões máximas: ISO 15
Entretanto, a largura da unidade completa é 6,2 mm mais ampla.
Tolerâncias
Para obter mais
informações
(→ Tolerâncias)
d ≤ 25 mm: P5
d ≥ 30 mm: P6

Valores: ISO 492 (tabela 3, tabela 4)
Folga interna
Para obter mais
informações
(→ Folga interna)
C3
Valores: ISO 5753-1 (tabela 5)
Os valores são válidos para rolamentos desmontados sob carga de medição zero.
SKF logo