Especificações do rolamento

Padrões de
dimensão
Dimensões máximas:
ISO 15:2011
Entretanto, a largura da unidade completa é 6,2 mm mais larga.
Tolerâncias

Para obter
mais informações
(→ Tolerâncias)
d ≤ 25 mm P5
d ≥ 30 mm P6


Valores: ISO 4 92:2002 (tabela 1 e tabela 2).
Folga interna

Para mais
informações
(→ Folga interna do rolamento)
C3
Valores:
ISO 5753-1:2009
(tabela 3)
Os valores são válidos para unidades desmontadas sob carga de medição zero.
SKF logo