Limites de temperatura

As unidades codificadoras de motores SKF foram testadas com êxito sob várias cargas e velocidades:
  • 500 horas a 125 °C (255 °F), com picos intermitentes de até 10 minutes a 150 °C (300 °F)
  • 100 horas a –40 °C (–40 °F)
A temperatura operacional permitida para as unidades codificadoras de motores SKF pode ser limitada:

Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

SKF logo