Unidades sensorizadas para detecção de posição angular nos veículos fora de estrada

Juntas articuladas, sistemas de direção steer-by-wire ou sistemas de rastreamento de GPS em veículos fora de estrada exigem sensores de posição absoluta para medir o ângulo entre dois elementos. A SKF pode fornecer unidades de alta resolução, fornecendo um sinal de posição absoluta, mesmo sob condições ambientais rigorosas.

Soluções de sensores de posição absoluta são feitos sob medida para atender às necessidades do cliente. A SKF pode oferecer uma interface mecânica modular e eletrônica para a aplicação para proporcionar uma unidade compacta plug-and-play, não exigindo modificações intrusivas à arquitetura mecânica, elétrica e eletrônica existentes.

SKF logo