Projetos e variantes

Unidades codificadoras de direção SKF são baseadas nas tecnologias comprovadas da SKF. Foram desenvolvidas de dentro para fora, começando pela tecnologia de codificação de rolamento, para o monitoramento preciso da direção. A partir daí, um dispositivo de torque de atrito, a interface mecânica para a montagem e o eixo para conectar o volante são adicionados para criar uma unidade completa. O dispositivo de torque de atrito fornece feedback para o operador, oferecendo resistência adequada ao volante.

As unidades contêm um rolamento rígido de esferas SKF Explorer vedado para garantir uma vida útil longa e um desempenho confiável. Elas não exigem qualquer ajuste ou relubrificação durante sua vida útil estimada e são consideradas praticamente livres de manutenção. Elas atendem, de maneira confiavel, às exigências de sistemas de direção steer-by-wire de veículos industriais e do tipo fora de estrada.

Unidades codificadoras de direção SKF são fornecidas prontas para montar. A conexão a um sistema steer-by-wire é obtida através de plugues. As unidades codificadoras de direção estão listadas na tabela 1. Para obter informações adicionais sobre as unidades codificadoras de direção SKF, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo