Unidades codificadoras de direção

Unidades codificadoras de direção SKF (fig. 1) são dispositivos de entrada de direção plug-and-play para sistemas steer-by-wire. Elas combinam a confiável tecnologia de codificador com a simplicidade do encapsulamento de componentes plug-and-play.

Projetos e variantes

As unidades codificadoras de direção SKF são baseadas nas tecnologias comprovadas da SKF. Foram desenvolvidas de dentro para fora, começando pela tecnologia de codificação de rolamento, para o monitoramento preciso da direção. A partir daí, um dispositivo de torque de atrito, a interface mecânica para a montagem e o eixo para conectar o volante são adicionados para criar uma unidade completa. O dispositivo de torque de atrito fornece feedback para o operador, oferecendo resistência adequada ao volante.

As unidades contêm um rolamento rígido de esferas SKF Explorer vedado para garantir uma vida útil longa e desempenho confiável. Elas não exigem qualquer ajuste ou relubrificação durante sua vida útil estimada e são consideradas praticamente livres de manutenção. Elas atendem, de maneira confiável, às exigências de sistemas de direção steer-by-wire de veículos industriais e do tipo fora de estrada.

Unidades codificadoras de direção SKF são fornecidas prontas para montar. Conexão a um sistema de direção steer-by-wire é conseguida através de plugues. As unidades codificadoras de direção estão listadas na tabela 1. Para obter informações adicionais sobre as unidades codificadoras de direção SKF, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

Tecnologia de sensores e dados elétricos

Unidades codificadoras de direção SKF utilizam sensores adicionais sem contato para o rastreamento do movimento do volante. Esses sensores magnéticos não se desgastam, são protegidos das influências externas, e foram desenvolvidos para fornecer máxima vida útil. As unidades codificadoras de direção SKF foram projetadas para atender aos requisitos de segurança relacionados a sistemas de controle, em conformidade com o padrão ISO 13849. Eles possuem dois conjuntos de sensores para fornecer redundância.

As unidades codificadoras de direção SKF fornecem dois conjuntos independentes de sinais de onda quadrados (fig. 2) através de circuitos coletores abertos. Elas requerem uma tensão de alimentação regulada, que pode variar de 5 a 12 V CC. Resistores de pull-up devem ser inseridos entre a fonte de alimentação e os condutores para os sinais de saída para limitar a corrente de saída a 20 mA. Os resistores de pull-up recomendados estão listados na tabela 2. A resistência da carga da aplicação entre o aterramento e os condutores para os sinais de saída deve ser de, pelo menos, 10 vezes mais alta do que a resistência dos resistores pull-up. Isso mantém os sinais de saída legíveis.

Unidades fornecedoras de informações de posição absoluta

Para aplicações nas quais é necessária uma combinação de informações de posição absoluta, sensação de direção variável e paradas finais ativas, a SKF pode oferecer unidades de direção sob medida. Para obter informações adicionais sobre os modelos disponíveis, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo