Unidades fornecedoras de informações de posição absoluta

Para aplicações nas quais é necessária uma combinação de informações de posição absoluta, sensação de direção variável e paradas finais ativas, a SKF pode oferecer unidades de direção customizadas. Para obter informações adicionais sobre os modelos disponíveis, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo