Unidades codificadoras de rolos

As unidades codificadoras de rolos SKF (fig. 1,
As unidades codificadoras:
  • incorporam um rolamento rígido de esferas SKF Explorer vedado 6201, que é lubrificado para toda a vida útil do rolamento
  • podem ser facilmente integradas em polias, levas, rolos ou rodas para proporcionar um conjunto codificador compacto de rotação do anel externo
  • podem ser fornecidas, sob encomenda, completas com engrenagens, rodas ou polias personalizadas
Tecnologia de sensores
As unidades codificadoras de rolos SKF utilizam sensores semelhantes aos das unidades codificadoras de motores SKF. Eles oferecem dois sinais, que podem ser utilizados para determinar a posição relativa, velocidade, aceleração e direção do movimento. Os requisitos para a interface de recebimento são os mesmos que para as unidades codificadoras de motores SKF.
SKF logo