Rolamentos, unidades e mancais

As exigências de aplicação e condições operacionais das máquinas rotativas são extremamente diversificadas. Para obter o melhor ajuste de desempenho para sua aplicação, muitos parâmetros devem ser considerados: dimensões, peso, velocidades de rotação, classificações de carga, vedação e lubrificação, entre outros. Ao trabalhar com a SKF, você tem acesso à mais ampla variedade de rolamentos e rótulas do mundo a partir de um único fabricante, além de consultoria especializada e ferramentas de cálculo para ajudar você a identificar os produtos que são o melhor ajuste de desempenho para sua aplicação.
Você pode encontrar os produtos de que precisa por:
  • designação ou dimensões: Insira os detalhes no Product search widget à direita.
  • tipo: Selecione na lista de tabelas de produtos.

Rolamentos

A SKF produz praticamente todos os tipos de rolamentos de esferas e de rolos. Eles estão disponíveis em várias seções transversais e atendem a uma grande variedade de condições operacionais e requisitos de desempenho de aplicações.
Um amplo sortimento de rótulas, terminais de rótula e buchas também está disponível para atender a várias necessidades de movimento oscilante. As variantes de projeto e material são muitas e oferecem uma seleção inigualável para atender às suas necessidades de aplicação.

Unidades de rolamento

As unidades de rolamento SKF consistem tipicamente em um mancal, rolamento, vedação, lubrificante e mecanismo de fixação do eixo. As unidades são pré-montadas e ajustadas na fábrica. Essas unidades prontas para montar estão disponíveis com rolamentos de esferas ou de rolos.
Além de unidades padrão inteiramente de aço, a SKF tem uma seleção de produtos voltados a indústrias específicas, como de alimentos, bebidas e farmacêutica, nas quais, por exemplo, mancais, vedações, lubrificantes e materiais especiais são necessários para atender às necessidades ambientais e de desempenho da aplicação.

Mancais

Para acomodar a ampla variedade de características de desempenho dos rolamentos SKF, a SKF projeta e fabrica uma linha completa de mancais de rolamento e vedações de mancal. Esses mancais e vedações são bem conhecidos por sua qualidade e durabilidade. Além de suas características de projeto únicas que simplificam a montagem, o alinhamento e a relubrificação, os mancais SKF são usinados com precisão para que o rolamento incorporado possa chegar ao máximo de sua vida útil.
SKF logo