Rolamentos radiais com várias carreiras de esferas

Para apoiar os cilindros mestres de oscilação axial das seções secadoras das máquinas de fabricação de papel, a SKF produz rolamentos radiais de várias carreiras de esferas de um modelo especial (fig. 1). Esses rolamentos possuem várias carreiras de esferas mantidas e orientadas em uma gaiola de latão usinado. As pistas dos anéis interno e externo possuem uma forma cilíndrica (fig. 2), para que deslocamentos axiais do eixo em relação ao mancal possam ser acomodados dentro do rolamento em ambas as direções. Arruelas axiais são necessárias em ambos os lados do rolamento para limitar o movimento axial da gaiola.
Oito tamanhos de modelos variados são produzidos por padrão, consulte a tabela.
SKF logo