Rolamentos para aplicações ferroviárias

Rolamentos são utilizados em uma ampla variedade de finalidades em todos os tipos de veículos ferroviários. Eles são componentes fundamentais em caixas de mancal e sistemas de transmissão, como motores de tração e unidades de suspensão. Outras aplicações incluem redutores de engrenagens, amortecedores de choques, mecanismos de inclinação, portas, etc. Os desenvolvimentos mais recentes envolvem sensores para detectar velocidade, direção de rotação, condições de rolamentos e estabilidade de truques. Estes estão se tornando equipamento padrão em vários projetos de trens modernos. Alguns exemplos de produtos são:
  • unidades de rolamentos de rolos cônicos compactas com dimensões métricas ou em polegadas (fig. 1),
  • caixas de mancal desenvolvidas para economia, confiabilidade e conforto geral (fig. 2),
  • pontes de eixo para carros de carga com piso baixo apoiando as duas rodas independentes dotadas de unidades de rolamentos cônicos (fig. 3).
Para mais informações, visite "railways.skf.com".
SKF logo