Rolamentos de três anéis

Os rolamentos de três anéis são utilizados quase que exclusivamente em máquinas de fabricação de papel para apoio de cilindros de prensas abaulados variáveis no lado do acionamento. A SKF produz três tipos diferentes de combinações de rolamentos interno/externo
  • rolamento de rolos cilíndricos/autocompensador de rolos (fig. 1)
  • rolamento autocompensador de rolos/de rolos cilíndricos (fig. 2)
  • rolamento autocompensador de rolos/autocompensador de rolos(fig. 3)
Informações adicionais podem ser encontradas no catálogo "Rolamentos grandes" da SKF.
SKF logo