Sistema de designação

Buchas de bronze maciço

Exemplos:

PBM 354550 M1G1
(modelo reto)

onde

PRótula

B
Bronze

MTamanho métrico

354550

Dimensões [mm]:

  • 35 = diâmetro do furo d
  • 45 = diâmetro externo D
  • 50 = largura B
M1Material
(CuSn7Zn4Pb7-B)

G1
Canal para lubrificação


PBMF 607535 M1G1
(design flangeado)

onde

PRótula

B
Bronze

MTamanho métrico

F
design flangeado

607535

Dimensões [mm]:

  • 60 = diâmetro do furo d
  • 75 = diâmetro externo D
  • 35 = largura B
M1Material
(CuSn7Zn4Pb7-B)

G1
Canal para lubrificação



Buchas de bronze sinterizado

Exemplos:

PSM 060904 A51
(design retificado)

onde

PRótula

S
Bronze sinterizado

MTamanho métrico

060904

Dimensões [mm]:

  • 06 = diâmetro do furo d
  • 09 = diâmetro externo D
  • 04 = largura B
A51Material
(SINT A51)


PSMF 354540A51
(design flangeado)

onde

PRótula

S
Bronze sinterizado

MTamanho métrico

F
Design flangeado

354540

Dimensões [mm]:

  • 35 = diâmetro do furo d
  • 45 = diâmetro externo D
  • 40 = largura B
A51Material
(SINT A51)



Buchas de bronze revestido

Exemplos:

PRM 252815
(design retificado)

onde

PRótula

R
Bronze revestido

MTamanho métrico

252815

Dimensões [mm]:

  • 25 = diâmetro do furo d
  • 28 = diâmetro externo D
  • 15 = largura B


PRMF 505530
(design flangeado)

onde

PRótula

R
Bronze revestido

MTamanho métrico

F
Design flangeado

505530

Dimensões [mm]:

  • 50 = diâmetro do furo d
  • 55 = diâmetro externo D
  • 30 = largura B


Buchas com composto de PTFE

Exemplos:

PCM 040510 E/VB055
(design reto, tamanho métrico)

onde

PRótula

C
Material composto

MTamanho métrico

040510

Dimensões [mm]:

  • 04 = diâmetro do furo d
  • 05 = diâmetro externo D
  • 10 = largura B
EComposto de PTFE

VB055
O diâmetro D externo real não corresponde ao D na designação (que tem 9 mm neste exemplo), mas é 0,5 mm maior 


PCZ 1208 E
(design reto, tamanho em polegadas)

onde

PRótula

C
Material composto

ZTamanho em polegadas

1208

Dimensões, enquanto o diâmetro do furo e da largura em frações de um dezesseis avos de polegada:

  • diâmetro do furo d = 12/16 = 3/4 polegadas (= 19,05 mm)
  • largura B = 8/16 = 1/2 polegadas (= 12,7 mm)
EComposto de PTFE 


PCMF 252811.5 E
(design flangeado)

onde

PRótula

C
Material composto

MTamanho métrico

F
Modelo flangeado

252811.5

Dimensões [mm]:

  • 25 = diâmetro do furo d
  • 28 = diâmetro externo D
  • 11,5 = largura B
EComposto de PTFE 



Buchas com composto de POM

Exemplos:

PCM 10010560 M
(modelo reto, tamanho métrico)

onde

PRótula

C
Material composto

MTamanho métrico

10010560

Dimensões [mm]:

  • 100 = diâmetro do furo d
  • 105 = diâmetro externo D
  • 60 = largura B
MComposto de POM


PCZ 1208 M
(design reto, tamanho em polegadas)

onde

PRótula

C
Material composto

ZTamanho em polegadas

1208

Dimensões, enquanto o diâmetro do furo e da largura em frações de um dezesseis avos de polegada:

  • diâmetro do furo d = 12/16 = 3/4 polegadas (= 19,05 mm)
  • largura B = 8/16 = 1/2 polegadas (= 12,7 mm)
MComposto de POM 



Buchas de poliamida e PTFE

Exemplos:

PPM 161815
(design reto)

onde

PRótula

P
Poliamida e PTFE

MTamanho métrico

161815

Dimensões [mm]:

  • 16 = diâmetro do furo d
  • 18 = diâmetro externo D
  • 15 = largura B


PPMF 202311.5
(design flangeado)

onde

PRótula

P
Poliamida e PTFE

MTamanho métrico

F
Modelo flangeado

202311.5

Dimensões [mm]:

  • 20 = diâmetro do furo d
  • 23 = diâmetro externo D
  • 11,5 = largura B


Buchas de filamento enrolado

Exemplo:

PWM 120135100

onde

PRótula

W
Filamento enrolado

MTamanho métrico

120135100

Dimensões [mm]:

  • 120 = diâmetro do furo d
  • 135 = diâmetro externo D
  • 100 = largura B


SKF logo