Buchas, arruelas axiais e tiras

Buchas, arruelas axiais e tiras SKF


Essa página fornece visões gerias dos tipos de buchas, arruelas axiais e tiras disponíveis, seus modelos, designações, características e principais áreas de aplicação.
Também inclui referências às seções do produto em questão com informações detalhadas, bem como referências às tabelas de produtos.
Buchas de bronze

As buchas de bronze maciço SKF (tabela 1) são indicadas para uma ampla variedade de aplicações e condições operacionais. O material de bronze é especialmente indicado para aplicações altamente exigentes em ambientes difíceis. A SKF oferece um sortimento padrão de buchas de bronze maciço flangeadas e retificadas (fig. 1). As vantagens dessas buchas incluem: 

  • insensibilidade a ambientes sujos
  • resistência a cargas de choque e vibrações em velocidades baixas
  • possibilidade de operar com acabamento de eixo de baixa qualidade
  • boa resistência a contaminantes corrosivos
  • canais para reter lubrificante


As buchas de bronze maciço SKF são indicadas para movimentos oscilantes nas direções radial e axial. Elas também são indicadas para aplicações nas quais as velocidades de rotação são baixas. Exemplos de áreas de aplicação dessas buchas são: 

  • máquinas de construção
  • equipamentos de transporte
  • máquinas para fabricação de papel e celulose
  • equipamentos off-shore 

Buchas de bronze sinterizado

As buchas de bronze sinterizado SKF (tabela 1) são autolubrificantes e livres de manutenção. Essas buchas têm uma matriz de bronze porosa impregnada com lubrificante. A velocidade de deslizamento permitida para buchas de bronze sinterizado é muito alta, o que as torna apropriadas para aplicações rotativas. A SKF oferece uma ampla gama buchas de bronze sinterizado flangeadas e retificadas (fig. 2). As vantagens dessas buchas incluem:

  • velocidade de deslizamento muito alta 
  • dispensam lubrificação 
  • operação que dispensa manutenção 
  • boas propriedades de atrito


As buchas de bronze sinterizado SKF são mais indicadas para aplicações com movimentos de rotação e quando as propriedades autolubrificantes do material são pré-requisitos. Exemplos de áreas de aplicação dessas buchas são: 

  • equipamento elétrico 
  • equipamentos domésticos 
  • máquinas de impressão 
  • máquinas-ferramenta


Buchas de bronze revestido

As buchas bronze revestido SKF (tabela 1) são particularmente indicadas para aplicações nas quais os altos níveis de contaminação tornam a relubrificação necessária. A superfície deslizante dessas buchas contém bolsas em formato de diamante que funcionam como reservatórios para liberar lubrificante progressivamente durante a operação e, por isso, precisam ser inicialmente preenchidas com graxa. A SKF oferece uma ampla gama buchas de bronze revestido flangeadas e retificadas (fig. 3). As vantagens dessas buchas incluem: 

  • insensibilidade a ambientes contaminados 
  • resistência a cargas de choque e vibrações em velocidades lentas 
  • boa resistência a ambientes corrosivos


As buchas bronze revestido SKF são indicadas para máquinas que operam em ambientes altamente contaminados e nos quais há cargas de choque e/ou vibrações. Exemplos de áreas de aplicação dessas buchas são: 

  • máquinas agrícolas 
  • equipamentos de elevação  
  • máquinas de construção 
  • máquinas florestais


Buchas com composto de PTFE

As buchas com composto de PTFE SKF (tabela 2) são a solução livre de manutenção para aplicações de carga pesada/velocidade média. A SKF oferece uma ampla gama de buchas com composto de PTFE retificadas (fig. 4) e flangeadas (fig. 5). As vantagens dessas buchas incluem:

  • operação que dispensa manutenção 
  • propriedades de atrito muito boas 
  • alta capacidade de carga 
  • temperaturas operacionais elevadas 
  • alta velocidade de deslizamento 
  • pequena folga operacional


As buchas com composto de PTFE SKF são apropriadas para aplicações nas quais um material de deslizamento com propriedades autolubrificantes é pré-requisito. Exemplos de áreas de aplicação dessas buchas são: 

  • automotivo 
  • equipamentos de manuseio de materiais 
  • eletrodomésticos e bens de consumo 
  • equipamentos para indústria têxtil


Buchas com composto de POM

As buchas com composto de POM SKF (tabela 2) são referidas como pré-lubrificadas, pois seu material foi projetado para operar com lubrificação insuficiente. Esse tipo de bucha se encaixa perfeitamente entre as buchas completamente lubrificadas e as buchas deslizantes secas. A SKF oferece uma ampla variedade de buchas com composto de POM retificadas (fig. 6). As vantagens dessas buchas incluem: 

  • operação que dispensa manutenção 
  • propriedades de atrito muito boas 
  • alta capacidade de carga 
  • alta velocidade de deslizamento
  • pequena folga operacional 


As buchas com composto de POM SKF são apropriadas para aplicações nas quais um material de deslizamento com propriedades autolubrificantes é pré-requisito. Exemplos de áreas de aplicação dessas buchas são:

  • equipamentos agrícolas 
  • máquinas de construção 
  • equipamentos de manuseio de materiais 
  • eletrodomésticos e bens de consumo


Buchas de poliamida e PTFE

As buchas de poliamida e PTFE SKF (tabela 3) proporcionam uma operação que dispensa manutenção e de deslizamento a seco e foram desenvolvidas para aplicações nas quais outras buchas de polímero podem falhar prematuramente. Essas buchas de parede fina promovem a dissipação de calor, permitindo altas velocidades de deslizamento. A SKF oferece um sortimento padrão de buchas de poliamida e PTFE flangeadas e retificadas (fig. 7). As vantagens dessas buchas incluem: 

  • operação que dispensa manutenção
  • econômico 
  • resistentes à corrosão 
  • isolante elétrico


As buchas de poliamida e PTFE SKF são apropriadas para aplicações nas quais buchas econômicas e livres de manutenção são preferíveis. Exemplos de áreas de aplicação dessas buchas são:

  • equipamentos para indústria têxtil 
  • equipamentos médicos 
  • equipamentos de ginástica 
  • equipamentos domésticos


Buchas de filamento enrolado

As buchas de filamento enrolado SKF (tabela 4) são feitas de resina e fibras enroladas em várias camadas. A moderna tecnologia de enrolamento de filamentos possibilitou a produção de um material de rolamento novo e inovador. Ela combina as propriedades mecânicas especiais da fibra de vidro com as excelentes propriedades tribológicas das fibras de PTFE e termoplástico de alta resistência incorporadas na resina epóxi. A posição definida das fibras no padrão cruzado e a amarração intensiva entre as fibras e a resina permitem que esse material composto acomode cargas pesadas e vibrações em ambientes corrosivos. As buchas de filamento enrolado SKF são, em geral, dimensionalmente intercambiáveis com as buchas de bronze ou aço. A SKF oferece um sortimento padrão de buchas de filamento enrolado retificadas (fig. 8). As vantagens dessas buchas incluem: 

  • alta capacidade de carga 
  • capacidade de acomodar cargas de choque e vibrações 
  • boa resistência a impactos
  • insensibilidade ao desalinhamentos e carregamento de borda 
  • bom amortecimento de vibrações e ruídos
  • operação que dispensa manutenção 
  • resistentes à corrosão 
  • resistência química muito boa
  • muito bom comportamento de atrito 
  • isolante elétrico muito bom


As buchas de filamento enrolado SKF são adequadas para aplicações nas quais há as cargas pesadas e vibrações e onde a operação livre de manutenção é preferível. Exemplos de áreas de aplicação dessas buchas são:

  • máquinas de construção 
  • máquinas agrícolas e florestais 
  • equipamentos para guindastes e transporte 
  • equipamentos off-shore


Arruelas axiais com composto de PTFE

As arruelas axiais com composto de PTFE SKF (tabela 5) são indicadas para arranjos de rolamentos fixos axiais com economia de espaço para aplicações de carga pesada/velocidade média. A SKF oferece uma ampla gama de arruelas axiais com composto PTFE (fig. 9). As vantagens dessas buchas incluem:

  • operação que dispensa manutenção 
  • propriedades de atrito muito boas 
  • alta capacidade de carga 
  • temperaturas operacionais elevadas 
  • alta velocidade de deslizamento


As arruelas axiais com composto de PTFE SKF são apropriadas para aplicações nas quais um material de deslizamento com propriedades autolubrificantes é pré-requisito. Exemplos de áreas de aplicação dessas arruelas são: 

  • automotivo 
  • equipamentos de manuseio de materiais 
  • eletrodomésticos e bens de consumo 
  • equipamentos para indústria têxtil


Arruelas axiais com composto de POM

As arruelas axiais com composto de POM SKF (tabela 5) são indicadas para arranjos de rolamentos fixos axiais com economia de espaço. Elas são referidas como pré-lubrificadas, pois seu material foi projetado para operar com lubrificação insuficiente. A SKF oferece uma ampla gama de arruelas axiais com composto POM (fig. 10). As vantagens dessas arruelas incluem: 

  • operação que dispensa manutenção 
  • propriedades de atrito muito boas 
  • alta capacidade de carga 
  • alta velocidade de deslizamento


As arruelas axiais com composto de POM SKF são apropriadas para aplicações nas quais um material de deslizamento com propriedades autolubrificantes é pré-requisito. Exemplos de áreas de aplicação dessas buchas são:

  • equipamentos agrícolas 
  • máquinas de construção 
  • equipamentos de manuseio de materiais 
  • eletrodomésticos e bens de consumo


Tiras com composto de PTFE

As tiras com composto de PTFE SKF (tabela 6) são adequadas para arranjos com economia de espaço de todos os tipos. Essas tiras podem ser facilmente ajustadas à aplicação e à superfície de apoio. A SKF oferece uma ampla gama de tiras com composto PTFE (fig. 11). As vantagens dessas tiras incluem:

  • operação que dispensa manutenção 
  • propriedades de atrito muito boas 
  • alta capacidade de carga 
  • temperaturas operacionais elevadas 
  • alta velocidade de deslizamento


As arruelas axiais com composto de PTFE SKF são apropriadas para aplicações nas quais um material de deslizamento com propriedades autolubrificantes é pré-requisito. Exemplos de áreas de aplicação dessas arruelas são: 

  • automotivo 
  • equipamentos de manuseio de materiais 
  • eletrodomésticos e bens de consumo 
  • equipamentos para indústria têxtil


Tiras com composto de POM

As tiras com composto de POM SKF (tabela 6) são adequadas para arranjos com economia de espaço de todos os tipos. Essas tiras podem ser facilmente ajustadas à aplicação e à superfície de apoio. Elas são referidas como pré-lubrificadas, pois seu material foi projetado para operar com lubrificação insuficiente. A SKF oferece uma ampla variedade de tiras com composto POM (fig. 12). As vantagens dessas tiras incluem: 

  • operação que dispensa manutenção 
  • propriedades de atrito muito boas 
  • alta capacidade de carga 
  • alta velocidade de deslizamento


As tiras com composto de POM SKF são apropriadas para aplicações nas quais um material de deslizamento com propriedades autolubrificantes é pré-requisito. Exemplos de áreas de aplicação dessas buchas são:

  • equipamentos agrícolas 
  • máquinas de construção 
  • equipamentos de manuseio de materiais 
  • eletrodomésticos e bens de consumo


SKF logo