Atrito

A carga, a velocidade de deslizamento e a temperatura operacional são fatores essenciais para determinar o atrito em rótulas. O atrito também é influenciado pela a rugosidade da superfície sobre a qual o rolamento corre, o grau de contaminação e as condições de lubrificação.

A faixa do coeficiente de atrito µ para cada bucha, arruela axial e material de tira é informada nas seções de dados do rolamento em questão:

Valores de referência para o coeficiente de atrito μ das rótulas de composto com PTFE

Usando os rolamentos com composto de PTFE como exemplo para o coeficiente de atrito µ em condições operacionais diferentes, os menores valores são normalmente obtidos onde há altas cargas específicas e velocidades de deslizamento baixas (diagrama 1). Em condições operacionais particularmente desfavoráveis, como em cargas leves, velocidades altas ou superfícies inadequadas, os valores máximos de referência podem ser excedidos. O coeficiente de atrito µ para rolamentos com composto de PTFE aumenta em temperaturas acima de +100 °C.

Valores semelhantes são encontrados para o material composto de POM, mas a presença ou o fornecimento constante de fluidos de lubrificação ajuda a diminuir o atrito.

Os efeitos de grudar/deslizar são desprezíveis para buchas de PTFE e POM.

As buchas de PTFE geralmente têm um período de amaciamento (Modelos e variantes das buchas).

Comportamento de atrito de outros materiais

Para obter informações sobre o comportamento de atrito de outros materiais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.

SKF logo