Princípios de seleção e aplicação

Esta seção e suas subseções fornecem informações técnicas em geral, bem como comparações de diferentes modelos e materiais. Os seguintes também fornecem suporte e diretrizes para seleção e aplicação de produtos, incluindo cálculos, onde aplicável.
O desempenho das rótulas SKF, que também inclui buchas, arruelas axiais e tiras, depende principalmente da interação da carga, da lubrificação, da rugosidade de superfície, da velocidade de deslizamento e da temperatura operacional em aplicações específicas.
Isso torna impossível incluir todas as informações necessárias para abordar cada aplicação concebível. Portanto, consulte o serviço de engenharia de aplicação SKF quando necessário.
SKF logo