Vida nominal básica

Arruelas axiais e buchas com composto

A vida nominal básica de uma rótula de composto é expressa no número de oscilações ou revoluções ou em horas de operação. Ela representa o período operacional em condições de teste terminam quando um dos critérios para o final da vida nominal básica é obtido. Esses critérios podem ser:

  • aumento na folga operacional 
  • deformação plástica da camada de deslizamento 
  • fadiga
Uma distinção é feita entre a vida útil nominal básica e a vida útil realmente atingida.
A vida útil nominal básica é um valor de referência que será alcançado ou excedido pela maioria de um grande número de rolamentos, aparentemente idênticos sob as mesmas condições de teste.
Constatou-se que a vida útil realmente atingida por rótulas aparentemente idênticas, sob condições operacionais idênticas difere em testes de resistência em laboratórios e em serviço em condições operacionais. Isso inclui não só a magnitude e o tipo de carga, mas também outros fatores, como contaminação, corrosão, carga e ciclos de movimento de alta frequência, e cargas de choque. Esses fatores são difíceis ou até mesmo impossíveis de quantificar.

Tiras e buchas de filamento enrolado de bronze, e poliamida

Não é significativo tentar calcular a vida nominal básica desses produtos. Na prática, as diversas influências e fatores que afetam a vida útil realmente atingida interagem de uma maneira muito complexa e nem sempre são completamente quantificáveis. 

Para obter mais informações em caso de experiência inadequada com relação à provável vida útil de uma bucha ou na escolha do tamanho de bucha apropriado, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

SKF logo