Seleção do tamanho do rolamento

A capacidade de carga e o comportamento de desgaste das rótulas SKF são determinados pelas condições específicas de uma aplicação específica. Portanto, quaisquer cálculos podem oferecer apenas valores aproximados. Para determinar o tamanho necessário das buchas, arruelas ou tiras, a capacidade de carga, os requisitos de vida útil, a confiabilidade operacional e um conjunto de condições operacionais determinadas (como carga, velocidade de deslizamento) precisam ser considerados.
Para arruelas axiais e buchas com composto, a capacidade de carga é expressa pela classificação de carga dinâmica básica C e pela classificação de carga estática básica C0.
Ao determinar o tamanho necessário das buchas de filamento enrolado de bronze ou poliamida, bem como das tiras, as tensões que ocorrem na camada de deslizamento e a velocidade de deslizamento não devem exceder os valores permitidos. Para conhecer os valores permitidos, consulte as seções de dados dos rolamentos em questão em Dados das buchas, Dados das arruelas axiais ou Dados das tiras.
Para obter mais informações sobre os cálculos da vida útil e de tamanho, consulte Tamanho do rolamento necessário.
SKF logo