Tiras

Rolamentos de materiais compostos SKF

As tiras deslizantes secas de materiais compostos SKF foram desenvolvidas para aplicações nas quais o espaço é limitado, não é possível realizar manutenção e onde pode ocorrer falta de lubrificante. As tiras podem ser dobradas, estampadas ou cunhadas para formar guias lineares planas (por exemplo, perfis em forma de V ou L) ou outros tipos de componentes deslizantes secos e se adaptam à aplicação em questão.

Assim como as tiras e arruelas axiais de materiais compostos, a SKF fabrica tiras de compostos como padrão a partir dos materiais compostos de PTFE e POM.

SKF logo